Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificar y rastrear las cajas celulares

Sistema RFID industrial BIS U

La identificación de contenedores de células individuales mediante la lectura de etiquetas RFID ya es una tecnología avanzada. Estas etiquetas también se utilizan para transportar las células desde el montaje hasta la finalización. Mediante el almacenamiento local de los datos de identificación y calidad necesarios y el seguimiento de los procesos anteriores, la información puede asignarse a todos los pasos del proceso. Nuestra amplia cartera de productos BIS, con muchas dimensiones y diseños diferentes, le ofrece innumerables posibilidades de aplicación.

Características especiales

  • Para procesos dinámicos con grandes rangos de lectura
  • números de identificación (TID) únicos e inalterables y EPC (Electronic Product Code) programables individualmente
  • normas mundiales ISO 18000-6C o EPC Gen2 Clase1
  • Área de memoria de usuario de hasta 112 bytes de libre escritura
  • Algunas variantes de soporte de datos con protección adicional mediante contraseña
  • Opciones de montaje: Pegado o atornillado
  • Variantes disponibles para montaje directo sobre metal
  • Etiquetas especiales resistentes a temperaturas de hasta 220 °C disponibles

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?