Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de la flexión de la torre

Medición de la flexión de la torre

Cualquier inclinación significativa de la torre de una planta de energía eólica puede acortar la vida útil general del equipo. Esto es particularmente problemático durante fuertes ráfagas de viento, tormentas o la fase de puesta en marcha de la planta. Los sensores de inclinación de Balluff miden de manera fiable el ángulo de inclinación absoluto, evitando que se excedan los valores límite y reduciendo la carga en el sistema.

Características

  • Fácil de instalar
  • Rango de temperatura de –40 a +85 °C
  • Carcasa robusta de metal

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?