Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de la inclinación de la cuchara de colada

Medición de la inclinación de la cuchara de colada

Los sensores de inclinación de Balluff, con su exactitud extremadamente alta de 0.1°, ofrecen la seguridad que los metalúrgicos necesitan. Garantizan un control de ubicación preciso en la cubierta de la cuchara de colada y continuamente guían la cuchara a medida que se vierte. Su destacada resolución proporciona una medición de ángulo extremadamente exacta, incluso cuando existe movimiento rotativo.

Características

  • Alta precisión y repetibilidad
  • Carcasa de metal robusta y compacta
  • Instalación sencilla, sin piezas móviles

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?