Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de posiciones en sistemas hidráulicos industrial

Medición de posiciones en sistemas hidráulicos industrial

Los sensores de posición lineal magnetoestrictivos de Balluff se han convertido en el estándar para una medición de posición fiable y de alta precisión en sistemas hidráulicos industriales. Su resistencia a presiones de hasta 1000 bar coincide con la del cilindro hidráulico. El principio de funcionamiento sin contacto garantiza la ausencia de desgaste y una vida útil prácticamente ilimitada. Nuestros sistemas absolutos tampoco requieren movimiento de referencia. Su señal de salida precisa se presenta como una señal absoluta cuando se inicia.

Características

  • Resistentes a presiones de hasta 1000 bar: rango de aplicación ampliado
  • Interfaces analógicas, digitales, de bus de campo o Ethernet
  • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
  • Alta resistencia a golpes y vibraciones

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?