Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Módulo de E/S todo en uno con segmento de actuador conmutable de forma segura

Con carrera de sensor/actuador aislada galvánicamente BNI

Módulo de E/S todo en uno con segmento de actuador conmutable de forma segura

La solución integral permite conectar sensores y actuadores a un solo módulo. Al mismo tiempo, puede apagar de forma segura el segmento del actuador mediante su circuito de seguridad conmutable por separado. El concentrador de E/S BNI IOL-355... IO-Link se divide en dos segmentos con aislamiento galvánico.

Las características especiales

  • Conexión de señales de entrada y salida a un solo módulo
  • Las señales de salida se pueden apagar de forma segura mediante aislamiento galvánico
  • Diagnóstico sencillo mediante IO-Link y LED de estado
  • Para entornos hostiles: carcasa metálica robusta IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?