Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo continuo de la temperatura del aceite

Monitoreo continuo de la temperatura del aceite

Los sensores de temperatura en contacto con el medio permiten que la temperatura del fluido hidráulico se controle de manera fiable en la unidad de energía hidráulica. Dado que esto tiene lugar dentro del circuito hidráulico, nuestros sensores aseguran la viscosidad adecuada del fluido y, por lo tanto, la capacidad de rendimiento de su máquina.

Las condiciones críticas del proceso, como un límite de temperatura, se pueden controlar directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continua. Esto ayuda con la estabilidad del proceso.

Características

  • Conector M12 para una instalación sencilla
  • Con pantalla giratoria y fácil de leer: instalación flexible y comodidad de uso
  • Forma compacta y alta resistencia a la vibración

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?