Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de la posición del pistón en los cilindros

Monitoreo de la posición del pistón en los cilindros

Nuestros sensores de campo magnético estándar compactos son la solución clásica y óptima para controlar la posición del pistón en los cilindros. El sensor reconoce el campo del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador, incluso a altas velocidades de desplazamiento. Con su detección de posición sin contacto, estos sensores de campo magnético de Balluff son absolutamente fiables y libres de desgaste. Esto significa: sin erosión por contacto o rebote. Usted solo obtienes puntos de conmutación limpios.

Características

  • Se pueden instalar en la ranura T o C desde arriba
  • Formas cortas y compactas con gran fuerza de sujeción, así como tamaños en miniatura para cilindros y pinzas de carrera corta
  • Sin puntos de conmutación dobles
  • LEDs grandes y extremadamente brillantes para diagnósticos simples

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?