Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de las fuerzas de prensado

Monitoreo de las fuerzas de prensado

Al utilizar nuestros sensores de presión BSP, usted puede determinar las fuerzas de presión en función de la prensa hidráulica de una manera sencilla. Esto proporciona a los usuarios de prensas hidráulicas una solución robusta y económica para el monitoreo dinámico de las fuerzas de la prensa. Puede instalar los sensores según sea necesario y operarlos de manera conveniente y cómoda gracias a su carcasa giratoria y la programación simple conforme a VDMA. Usando la brillante pantalla LED, usted puede monitorear la presión actual del sistema de manera rápida y fiable.

Las características

  • Resistentes a presiones de –1 a 600 bar
  • Conexión de proceso G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Ras con la superficie frontal en G½" y TriClamp 1.5"
  • Salidas seleccionables (analógicas, digitales, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?