Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de presion de vulcanizacion

Monitoreo de presion de vulcanizacion

Los sensores de presion Balluff garantizan un controlfiable de la presion durante la vulcanizacion y por tanto contribuyen a la fiabilidad del proceso. Nuestras soluciones pueden ser instaladas en el cuadro hidraulico o adjuntar a las lineas neumaticas. Estan disponibles tanto transmisores de presion como sensores de presion con pantalla en la que se pueden leer los valores actuales.Ambos tipos de sensorescuentan con tecnologia de medicion confiable. Su carcasa giratoria permite una instalacion flexible y su programacion conforme a VDMA garantiza una operacion conveniente.

Caracteristicas

  • Rango de temperatura extendido
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Con interfaz IO-Link, se puede instalar justo donde se lleva a cabo la accion ocupando poco espacio

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?