Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de presión en el sistema de accionamiento completo

Monitoreo de presión en el sistema de accionamiento completo

Con nuestros sensores de presión, usted controla la presión en todo el sistema de accionamiento. Aproveche el fácil manejo y la alta precisión. La pantalla grande y el concepto de operación simple por VDMA significa que es simple y rápido de configurar. Al mismo tiempo, la presión actual del sistema se muestra en la brillante pantalla LED. Dado que la pantalla y la salida eléctrica se pueden colocar en una posición independiente de la brida, los sensores de presión Balluff se pueden instalar de manera flexible y ahorrando espacio.

Características

  • Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
  • Con IO-Link para diagnósticos completos
  • Disponibles con tolerancia de hasta –40 °C para su uso en entornos exigentes

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?