Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de sellos

Monitoreo de sellos

El llenado abarca el monitoreo de la altura y el diámetro de las botellas. Este proceso se logra usando una unidad de evaluación óptica BLA de alta resolución. En primer lugar, la BLA detecta inmediatamente el ancho del cuello de la botella y lo compara con los valores ingresados anteriormente. En segundo lugar, se selecciona la tapa correcta. Luego, otra unidad de evaluación óptica de alta resolución controla, en función de la altura de la botella, si la tapa está asentada a ras de la botella.

Características

  • Posibilidad de enseñar hasta seis objetos diferentes
  • Carcasa de metal robusta para el uso en entornos rigurosos
  • Se dispone de versiones con IO-Link

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?