Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo fiable del proceso de inyección de resina

Monitoreo fiable del proceso de inyección de resina

Usando nuestros sensores capacitivos resistentes a alta presión y altas temperaturas, usted se asegura con anterioridad al proceso de inyección de resina que las piezas en bruto preformadas reciban la rigidez requerida. Estos sensores monitorean el llenado completo del molde con resina y aseguran que la pieza en bruto se una a la resina.

Su alto grado de robustez es sinónimo de una larga vida útil, dado que soportan altas presiones y fuerzas de adhesión.

Características

  • Para condiciones extremas: superficie activa de acero inoxidable
  • Para presiones de hasta 150 bar y altas temperaturas de hasta 180 °C
  • Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil y fiabilidad del proceso
  • Grados de protección IP67, IP68 e IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?