Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorizar la sujeción de la pieza de trabajo

Con sensores de posición ultrasónicos BFD

Monitorizar la sujeción de la pieza de trabajo

Al emitir ultrasonidos en el fluido hidráulico, el BFD monitoriza el proceso de sujeción de la pieza de forma directa, continua y rápida. Esto genera información fiable sobre el estado de la sujeción y permite detectar desviaciones críticas con antelación, como problemas con el suministro de aceite, defectos de fundición, desviaciones de contorno, errores de inserción y piezas deformadas. Al monitorizar todo el proceso de sujeción, también se pueden detectar fluctuaciones de presión en la unidad hidráulica, defectos en el mecanismo de giro y juntas defectuosas a tiempo, e intervenir en consecuencia.

Las características especiales

  • Medición potente en todo el rango de medición de 0...80 mm: alta repetibilidad de ±50 µm, desviación de linealidad de ±250 µm
  • Compensación continua para adaptar la medición al tipo, composición y calidad del fluido hidráulico
  • Integración flexible a través de IO-Link, como transmisor analógico o como interruptor de dos etapas
  • Resistencia a altas presiones de hasta 350 bar
  • Funciones de firmware para proporcionar datos adicionales para el monitoreo de condiciones
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?