Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Movimiento de cierre confiable

Movimiento de cierre confiable

Nuestros sensores magnetostrictivos de posiciín lineal le garantizan un movimiento de cierre fiable y seguro de la prensa de curado. Estos sistemas de repetición precisa, garantizan presición y una alta calidad constante . Incluso bajo las altas temperaturas y fuertes vibraciones. Porque nuestros sistemas con carcasa de aluminio sellada IP67 son muy resistentes . Es bueno saberlo : proporcionan una medición absoluta sin la necesidad de un movimiento de referencia , para un arranque rapido y sin problema.

Caracteristicas

  • Carcasa de perfil para una fácil instalación
  • Temperatura nominal resistente a golpes, vibraciones y contaminación
  • Disponible con una gran variedad de Interfaces

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?