Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

¿Quisiera disfrutar de los beneficios de la medición de carrera sin contacto incluso en temperaturas ambiente altas? En ese caso, recomendamos nuestro sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con clasificación para temperaturas de hasta 100 °C. Desde su posición protegida en el cilindro hidráulico, controla todos los movimientos en la batería de hornos de coque.

Características

  • Carcasa de metal robusta con IP67
  • Puede equiparse con un cable PTFE para temperaturas de hasta 200 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?