Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Para una integración perfecta en pinzas y correderas

Para una integración perfecta en pinzas y correderas

Especialmente en pinzas, donde el espacio es extremadamente valioso, puede usar nuestro sensor inteligente de campo magnético para definir y verificar hasta ocho puntos de conmutación dentro del rango de trabajo del sensor. Esta solución digital le permite configurar la histéresis individualmente para cada punto de conmutación.

Como resultado, se pueden detectar hasta ocho tamaños de objetos diferentes en una pinza, lo que hace innecesario el uso de varios sensores convencionales. Esto se traduce significativamente en más comodidad para usted, así como una mayor flexibilidad y ahorro en los costos.

Características

  • Extremadamente grande, carrera de 60 mm
  • Longitud del cabezal del sensor de 20 mm, con electrónica remota: ideal para aplicaciones compactas
  • Enseñanza remota de hasta ocho puntos de conmutación a través de IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • Sensor M12 y M8 con cable y enchufe, sensor M8 con cable de 2 m disponibles
  • Rango de temperatura de –25 hasta +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?