Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Proceso de embotellado

Proceso de llenado

EMBALAJE PRIMARIO

En los procesos de llenado de envases primarios, la detección fiable tanto de la presencia del envase como del nivel de llenado es fundamental para garantizar la calidad del producto, la higiene y el funcionamiento eficiente de las máquinas de llenado. Los envases deben colocarse correctamente antes de comenzar la dosificación, y el nivel de llenado debe controlarse rigurosamente para evitar el sobrellenado, el llenado insuficiente o los derrames.

Las tecnologías de sensores sin contacto permiten procesos de llenado seguros al verificar la presencia de los envases directamente en la estación de llenado y monitorear continuamente el nivel de llenado de materiales a granel, líquidos o productos viscosos. Esto garantiza una dosificación precisa, tiempos de ciclo estables y un rendimiento predecible en máquinas de envasado primario de alta velocidad. Como resultado, se reducen las pérdidas de producto, se minimiza el tiempo de inactividad y se mejora la eficiencia general del equipo (OEE).

Las ventajas más importantes

  • Detección fiable de la presencia del contenedor antes del llenado.
    Los sensores sin contacto comprueban que los vasos, botellas, bolsas y envases estén correctamente colocados antes de que se abra la válvula de llenado. Esto evita derrames y protege el sistema de llenado.

  • Control preciso del nivel para todos los productos.
    La medición continua del nivel sin contacto garantiza un volumen de llenado uniforme para productos como yogur, bebidas lácteas, salsas, sopas o productos de limpieza, independientemente del color o del material del envase.

  • Funcionamiento higiénico y sin contacto
    La detección sin contacto evita el contacto directo con el producto y, por lo tanto, cumple con los requisitos de diseño higiénico en las aplicaciones de llenado en los sectores de alimentos, bebidas y productos para el hogar.

  • Rendimiento estable en condiciones de llenado exigentes.
    Incluso en caso de formación de espuma, salpicaduras o cambios en las propiedades del producto, la detección sigue siendo fiable, lo que garantiza una calidad de llenado constante a alta velocidad.

  • Mejora de la calidad del producto y de la OEE (Eficiencia General de los Equipos)
    Al evitar el llenado excesivo, el llenado insuficiente y el llenado incorrecto, se reducen los residuos, se minimizan los ciclos de limpieza y se promueve un mayor rendimiento y disponibilidad en las líneas de envasado primario.

BOS02F8

interruptor de luz

BOS029M

interruptor de luz

BOD0020

sensores de distancia ópticos

BOS02EK

interruptor de luz

BUS007E

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

BOS02F8

interruptor de luz

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Tipo de luz
LED Luz azul
Alcance
1...200 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS029M

interruptor de luz

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Focus, typical at 90 mm
Tamaño de mancha luminosa
Ø 4.5 mm a 60 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
20...350 mm
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOD0020

sensores de distancia ópticos

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisión
±0.6 % FS
Repetibilidad
0.024 % FS
Resolución
≤ 5 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Más detalles del producto
BOS02EK

interruptor de luz

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Measurement of light transit time
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
colimado
Tamaño de mancha luminosa
2 x 3 mm a 1.5m
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
0...1500 mm Rango de ajuste 100...1500 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BUS007E

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
25...250 mm
Frecuencia de conmutación
25 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?