Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido

Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido

Las carcasas protectoras para sensores fotoeléctricos de la línea de colada son una adición sensata. La ventaja: los sensores usados no necesitan soportar exigencias de temperaturas elevadas, y también son capaces de soportar subidas de temperatura repentinas, en caso de que se detenga el sistema. Esto se debe a que puede equipar la carcasa protectora con enfriamiento por agua. Además, se ofrece en forma opcional un soplador para prevenir que se acumulen la suciedad y los contaminantes.

Características

  • Carcasa robusta y compacta IP69K
  • Opcional con aprobación ATEX (Zona 22)
  • Instalación sencilla y rápida
  • Tubo de protección para cables para sensor disponible

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?