Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de calidad según sus especificaciones individuales

El concepto simple para tareas industriales

Control de calidad según sus especificaciones individuales

Para una producción moderna y flexible, nuestro BVS VisionSensor le ofrece Con buses de campo e IO-Link, cubre una amplia gama de aplicaciones. Realiza el control de calidad visual de las piezas fabricadas, incluyendo sus etapas de producción, comprobando, por ejemplo, si el tamaño, el espaciado, la posición y la alineación son correctos, o si las piezas están completas y sin errores. Esto permite detectar y corregir simultáneamente errores de proceso en una etapa temprana de cada paso de la producción. De esta forma, se pueden evitar lotes defectuosos y reducir los costos de seguimiento.

Para garantizar un flujo de proceso óptimo, se pueden integrar sensores adicionales en la solución general a través de la interfaz IO-Link, de modo que esté bien posicionado para los desafíos de la Industria 4.0 con nuestro VisionSensor.

Por ejemplo, los estados de control de procesos pueden visualizarse directamente a través de la interfaz maestra IO-Link utilizando nuestra luz de señalización IO-Link SmartLight, sin necesidad de control PLC. El BVS VisionSensor permite la gestión inteligente de datos y garantiza un almacenamiento de información moderno. Todos los datos se transmiten al sistema de control superior en un formato adecuado.

La interfaz intuitiva le permite aprender todas las tareas de forma rápida y sencilla, adaptándose a sus necesidades. El software completo, que incluye ayuda en línea, interfaz gráfica, herramientas de ayuda y manual, ya está integrado. Por supuesto, puede contar con imágenes brillantes.

Además, nuestro BVS VisionSensor estabiliza todo el proceso de producción. Solo nuestro BVS VisionSensor puede configurarse para que solo la información necesaria para el control se transmita a través de la red de proceso. El resto de los datos se enrutan a una red Gigabit Ethernet independiente. Esto minimiza la carga de datos y protege su red de proceso.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?