Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Sistemas industriales RFID BIS

Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Nuestro sistema RFID de alta velocidad garantiza la trazabilidad del stock circulante de su montaje automatizado. Así, la flexible unidad de evaluación BIS V, en combinación con cabezales de lectura/escritura de alta velocidad, procesa las mayores cantidades de datos en el menor tiempo posible. Estas últimas son hasta 8 veces más rápidas que la norma mundial ISO 15693, lo que le permite reducir los tiempos de los ciclos y aumentar las tasas de producción. Siempre podrá confiar en el sistema, ya que registra todo el proceso de producción para garantizar la calidad y almacena todos los datos.

Las características especiales

  • Espacio para toda la información gracias a la gran memoria sin igual de hasta 128 kByte
  • máxima seguridad de los datos gracias al almacenamiento descentralizado
  • Todos los datos disponibles en tiempo real
  • La tecnología RFID y los sensores pueden combinarse de forma flexible mediante módulos de red IO-Link integrados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?