Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble

Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble

Nuestro sistema de RFID (identificación por radiofrecuencia) de alta velocidad asegura el rastreo del stock que circula en su sistema de ensamble automatizado. La flexible unidad procesadora BIS V usa cabezales de lectura/escritura de alta velocidad para procesar grandes cantidades de datos en el menor tiempo posible. Es 8 veces más rápida que el estándar global ISO 15693, por lo que se reducen los tiempos de ciclo y se aumentan las tasas de rendimiento. En resumen, puede confiar plenamente en el sistema, ya que, para el control de la calidad, se registra todo el proceso de producción y se almacenan todos los datos.

Las características

  • Espacio para toda la información con una capacidad de almacenamiento incomparablemente generosa de hasta 128 kB
  • Conservación descentralizada de datos para mayor seguridad
  • Transparencia: todos los datos están disponibles en tiempo real
  • Flexibilidad: puede combinarse el uso de sensores y de RFID usando el maestro IO-Link integrado

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?