Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Regulación en forma fiable del suministro de aire y gas en el alto horno

Regulación en forma fiable del suministro de aire y gas en el alto horno

Optimice sus procesos en la producción de hierro bruto. Para el control de la válvula y de la tapa en el alto horno, use sensores estándares inductivos BES o sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL. Estos sensores le ayudarán a regular el aire que ingresa y el aire de escape. Todos los sensores BTL con una interfaz bus tienen la función de medición de temperatura integrada en la cabeza de componentes electrónicos para indicar un posible sobrecalentamiento del sistema de medición.

Características

  • Se regulan en forma fiable el aire de ingreso y el aire de escape
  • Seguridad adicional: se monitorea la temperatura del sistema de medición

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?