Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Retroalimentación del cilindro para unidades compactas

Retroalimentación del cilindro para unidades compactas

Se necesitan sensores muy pequeños en cilindros compactos. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto BTL K cumple este requisito de manera ideal. Su carcasa corta de solo 34 mm de longitud ahorra un valioso espacio dentro y alrededor del cilindro. La carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y fijación robusta de tornillo hexagonal significa que no necesitará una carcasa protectora adicional.

Características

  • Configuración de curva característica fácil
  • Grado de protección IP67/68, a prueba de golpes y vibraciones
  • Carcasa resistente a alta presión opcional, adecuada para alta mar
  • Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?