Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

RFID con IO-Link - Soluciones RFID económicas para volúmenes de datos reducidos

Soluciones RFID con IO-Link

RFID con el estándar de comunicación IO-Link abre soluciones especialmente económicas y versátiles para tareas de identificación con pequeñas cantidades de datos. Para ello, el cabezal de lectura/escritura IO-Link se comunica con un módulo de red IO-Link, que sirve como unidad de evaluación y establece la conexión con el controlador. Dado que este maestro IO-Link tiene hasta 16 puertos, se pueden conectar fácilmente dispositivos adicionales para tareas de prueba adicionales. RFID con IO-Link también es una opción adecuada cuando el almacenamiento de datos se realiza de forma centralizada a través de soluciones en la nube y el soporte de datos sirve únicamente como identificador.

Con una amplia gama de cabezales de lectura/escritura IO-Link, los sistemas RFID se pueden montar a medida. Y con el maestro IO-Link como unidad de evaluación, los puertos restantes pueden ocuparse con cualquier otro sensor o actuador.

  • Amplia cartera para diferentes rangos de lectura y condiciones ambientales
  • Uso extremadamente económico y flexible
  • Opciones de parametrización y diagnóstico a través de IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?