Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Simplemente conéctese y comience a reducir costs

Simplemente conéctese y comience a reducir costs

Todas las líneas neumáticas se juntan en el armario de control. Con nuestras interfaces de válvula IO-Link, utiliza un cable estándar industrial simple para conectar terminales de válvulas descentralizadas al control.

Esto facilita el control del movimiento confiable de los cilindros neumáticos . Tambien simplifica la instalación, ya que IO-Link solo necesita un cable sin blindaje de 3 o 4 conductores. Esto minimiza el esfuerzo y los gastos, ahorra material de cables y tubos y reduce sus costos.

Caracteristicas

  • Carcasa de adaptador compacto, ideal para espacios reducidos.
  • Para diveras aplicaciones, pin compatible con una amplia gama de terminales de válvulas.
  • IO-Link significa señales inmunes al ruido

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?