Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Supervisar el proceso de producción

Sistemas industriales RFID BIS

Supervisar el proceso de producción

Supervisión de los procesos de producción, control del flujo de materiales o trazabilidad incluso en entornos difíciles: con un rango de lectura típico de un metro, el cabezal de lectura/escritura UHF BIS VU-320 de Balluff es extremadamente versátil. El robusto lector detecta hasta 50 soportes de datos simultáneamente, independientemente de la aplicación. Gracias a la función PowerScan integrada, se adapta automáticamente a los soportes de datos UHF, se parametriza con la autoconfiguración pulsando un botón y sin necesidad de ajustes manuales.

Las características especiales

  • Puesta en marcha rápida con sólo pulsar un botón gracias a la configuración automática
  • Adaptación óptima a la tarea de identificación gracias a la función PowerScan integrada
  • numerosos comandos de software nuevos para ampliar la funcionalidad de la UHF
  • Visualización clara del estado de funcionamiento a través de los LEDs de función y estado visibles en todo momento
  • Puede utilizarse en combinación con todas las variantes de interfaz BIS V (excepto CC-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?