Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Supervisar los vehículos de guiado automático (AGV)

Sistemas industriales RFID BIS

Supervisar los vehículos de guiado automático (AGV)

Los sistemas RFID de Balluff son ideales para supervisar de forma fiable los sistemas de transporte sin conductor y apoyar un flujo de mercancías fluido. Por ejemplo, se aseguran de que el AGV se dirija a la caja de almacenamiento correcta y entregue o recoja allí la carga correcta. Toda la información se transfiere al AGV a través de los soportes de datos y se lee con el cabezal de lectura/escritura, que se monta directamente en la caja.

Las características especiales

  • Lectura y escritura de información entre el AGV y la caja de almacenamiento
  • puesta en marcha rápida con sólo pulsar un botón con la configuración automática
  • Visualización clara del estado de funcionamiento a través de los LEDs de función y estado visibles en todo momento

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?