Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transparencia y flexibilidad en el ensamble del motor eléctrico

Transparencia y flexibilidad en el ensamble del motor eléctrico

Gracias a los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia), siempre se cuenta con la descripción general del ensamble de los motores eléctricos ya que la tecnología sin contacto documenta cada paso de la producción de forma rápida y fiable. La comunicación a través de Ethernet le otorga al sistema una flexibilidad especial, y con nuestro lector RFID Todo en Uno, resulta ser una solución extremadamente económica. Se elimina el procesador, dado que el robusto cabezal de lectura/escritura está conectado directamente con el controlador a través de la interfaz de Profinet® o de EtherNet/IP™.

Características

  • Robusta carcasa de cinc fundido a presión para su instalación directa sobre metal
  • Diagnostica directamente el equipo usando LEDs visibles de 360 grados
  • Servidor web integrado para un conveniente monitoreo remoto de las condiciones
  • Expansión sencilla del sistema con un switch de Ethernet de 2 puertos integrado

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?