Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transporte de desbastes planos en la barra de elevación

Transporte de desbastes planos en la barra de elevación

Un monitoreo preciso de la ubicación y una guía continua de los movimientos rotativos son esenciales cuando se transportan desbastes planos. Los sensores de inclinación BSI son una solución excelente para este desafío. En la barra de elevación, miden la desviación con respecto al plano horizontal en un eje de hasta 360°, sin contacto y con la más alta precisión.

Características

  • Ocupan poco espacio y son robustos: pueden usarse a temperaturas de -40 a 85 °C
  • No se requiere ningún acoplamiento mecánico (a diferencia de los encoders rotativos)

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?