Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transporte eficiente de las señales

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link BNI

Transporte eficiente de las señales

Gracias a su robusta carcasa, los concentradores de sensores/actuadores IO-Link de Balluff son ideales para su uso en entornos industriales adversos. Los módulos de E/S conectan sensores y actuadores binarios y analógicos al nivel de control. El uso de los módulos reduce considerablemente el número de cables. Se basan en conectores M12 o M8 y son fáciles y económicos de instalar y mantener. La monitorización de canales individuales específica de cada puerto detecta cortocircuitos y sobrecargas, así como la rotura de cables en el puerto: un nivel de diagnóstico selectivo único para los módulos de E/S.

Las características especiales

  • Instalación y mantenimiento sencillos y económicos
  • capacidad de diagnóstico consistente
  • Soluciones individuales posibles gracias a los diferentes diseños y tecnologías de conexión

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?