Trazabilidad y lectura de códigos de barras
EMPAQUETADO DE FINAL DE LÍNEA
En los procesos de envasado y final de línea, una identificación fiable garantiza que los productos estén correctamente etiquetados, inspeccionados y preparados para su envío. Las cajas, bandejas y paquetes deben revisarse rápidamente, incluyendo la presencia y exactitud de los códigos de barras y los datos impresos, como los números de lote, las fechas de caducidad y las etiquetas de envío.
Los sensores de identificación fijos permiten la lectura continua de códigos y caracteres directamente en las líneas de envasado de alta velocidad, mientras que los lectores portátiles ofrecen flexibilidad para realizar comprobaciones móviles durante la configuración, las inspecciones de calidad o el reprocesamiento. Al combinar la lectura automatizada de códigos de barras con la verificación basada en OCR, los fabricantes garantizan la trazabilidad completa, el cumplimiento normativo y la fiabilidad de los procesos logísticos.
Las ventajas más importantes
-
Lectura fiable de códigos de barras en líneas de envasado secundario
Los sensores de identificación instalados de forma permanente garantizan una lectura estable de los códigos 1D y 2D en cajas y paquetes, lo que permite la trazabilidad automatizada a máxima velocidad de producción sin errores de escaneo. -
Verificación OCR de números de lote y fechas de caducidad
La función OCR integrada permite la lectura y verificación automáticas de la información impresa, como números de lote o fechas de caducidad, lo que ayuda a evitar envases defectuosos o que no cumplen con la normativa. -
Gran flexibilidad con lectores portátiles móviles
Los lectores portátiles permiten a los operarios realizar controles aleatorios, inspecciones manuales, confirmaciones de reproceso y escaneos logísticos donde sea necesario en el embalaje secundario. -
Mejora de la garantía de calidad y del cumplimiento de las normativas.
La verificación automatizada de códigos y caracteres reduce el riesgo de que el cliente reciba información incorrecta, incompleta o ilegible, contribuyendo así al cumplimiento de las normativas legales y los requisitos del cliente. -
Trazabilidad escalable a lo largo de toda la línea de envasado.
La combinación de soluciones de identificación fijas y móviles facilita la ampliación o adaptación de las funciones de trazabilidad a los requisitos cambiantes del embalaje.
lectores de códigos portátiles
- Códigos de barras
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Códigos postales
-
Correo australiano
British Post
Correo de China
IMB
Correo japonés
Correo KIX
Código Planet
Postnet
Código del correo real (RM4SCC) - Códigos 2D
-
Código azteca
Código chino Han Xin
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
DotCode - Distancia de lectura
- max. 1500 mm
- Interfaz
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 0.25 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Sensores de identificación fijos
- Aplicación
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Códigos de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR - Secondary features for condition monitoring
-
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones - Resolución de imagen
- 1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
- Distancia focal
- 9.6 mm
- Alcance mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emisor de luz, iluminación
-
LED white
LED red - Interfaz
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensiones
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 0.25 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Sensores de identificación fijos
- Aplicación
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Códigos de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR - Secondary features for condition monitoring
-
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones - Resolución de imagen
- 1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
- Distancia focal
- 9.6 mm
- Alcance mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emisor de luz, iluminación
-
LED white
LED red - Interfaz
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensiones
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensores de identificación fijos
- Aplicación
- Code Identification
- Códigos de barras
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Códigos 2D
-
Código azteca
Código sensible al chino
Codablock F
Matriz de datos ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Código Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Código QR - Resolución de imagen
- 0.4 MP (752 x 480 píxeles)
- Distancia de lectura
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Alcance mín.
- 50 mm
- Emisor de luz, iluminación
- LED red
- Interfaz
- USB
- Dimensiones
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES