Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Utiliza válvulas de retención de cierre rápido

Utiliza válvulas de retención de cierre rápido

Las válvulas de control de acción rápida están sujetas a los más altos requerimientos que a menudo solo pueden cumplirse con un sistema redundante. Nuestro sensor magnetoestrictivo de posición lineal BTL 7 incorpora hasta tres secciones de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes en una varilla. El sistema de medición de posición absoluta, robusto y sin contacto se puede configurar libremente. Y, gracias a sus dimensiones compactas, puede reemplazar fácilmente a los sistemas de medición de posición no redundantes ya instalados. Los puntos de inicio y los puntos finales se pueden configurar cómodamente con una computadora. Y los conjuntos de parámetros son fáciles de aplicar, lo que hace que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.

Características

  • Dos o tres sistemas completamente separados en una carcasa para máxima disponibilidad
  • Con un rango de medición de hasta 7620 mm, también es adecuado para válvulas grandes
  • Carcasa compacta que ahorra espacio
  • Puesta en marcha rápida
  • Sin contacto y sin desgaste
  • Monitoreo de todos los canales mediante LEDs

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?