Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Utilizar todas las tecnologías RFID simultáneamente

Sistemas industriales RFID BIS

Utilizar todas las tecnologías RFID simultáneamente

Nuestra robusta unidad de evaluación BIS V es sinónimo de transmisión rápida de datos, tiempos de ciclo cortos y alta seguridad de los datos en todas las aplicaciones. Permite el funcionamiento mixto de las tecnologías RFID LF, HF y UHF, de modo que un tipo de unidad de evaluación es suficiente para todas sus tareas. Para un uso independiente de la industria, nuestro equipo de alto rendimiento también está disponible con todos los sistemas de bus habituales en todo el mundo.

Las características especiales

  • Posibilidad de funcionamiento mixto de LF, HF y UHF
  • Cuatro puertos parametrizables independientemente para el funcionamiento simultáneo de hasta cuatro cabezales de lectura/escritura
  • puerto maestro IO-Link integrado para conectar sensores/actuadores compatibles con IO-Link o un hub de sensores con hasta 16 sensores
  • perfecta compatibilidad electromagnética
  • estructura de red racionalizada, ya que los datos de los sensores pueden agruparse en cualquier tecnología de red

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?