Verificación de etiquetas
EMBALAJE PRIMARIO
En las etiquetadoras de alta velocidad, la detección fiable de las marcas de contraste impresas es fundamental para un posicionamiento preciso de las etiquetas en los procesos de envasado primario. Las variaciones en el diseño, el color, el material o la velocidad de la máquina pueden provocar fácilmente la omisión de marcas, la colocación incorrecta de etiquetas y un aumento de los índices de rechazo.
Un sensor de contraste monitoriza continuamente la banda de etiquetas en movimiento y detecta con precisión la diferencia de contraste entre la marca y el fondo. La señal resultante, rápida y estable, activa la dispensación, el corte o el rebobinado de la etiqueta en el momento exacto. Esto garantiza una precisión de etiquetado constante, cambios de formato más rápidos, un funcionamiento estable a altas velocidades, una reducción del tiempo de inactividad y una mayor eficiencia general del equipo (OEE) para las máquinas de envasado.
Las ventajas más importantes
-
Posicionamiento de etiquetas preciso y repetible
La detección fiable del marcado garantiza que las etiquetas se apliquen siempre en la posición correcta, minimizando así las desalineaciones, los rechazos y las repeticiones de trabajo. -
Rendimiento estable a altas velocidades
Los rápidos tiempos de respuesta permiten un funcionamiento fiable en las modernas máquinas etiquetadoras con un rendimiento muy elevado, sin marcas omitidas ni desviaciones en la sincronización. -
Rendimiento estable a altas velocidades
Los rápidos tiempos de respuesta permiten un funcionamiento fiable en las modernas máquinas etiquetadoras con un rendimiento muy elevado, sin que se pierdan marcas ni se produzcan desviaciones de tiempo. -
Cambios de formato rápidos y flexibles
Su fácil adaptación a diferentes marcas, colores y diseños de etiquetas reduce el tiempo de preparación y facilita los cambios frecuentes de producto. -
Mejora de la eficacia general de los equipos (OEE) y de la fiabilidad de los procesos.
Menos errores de etiquetado, menos desperdicio y una reducción del tiempo de inactividad no planificado contribuyen directamente a una mayor productividad y un rendimiento de envasado más predecible.
Sensores de color
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor de color
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos
- Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 5 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de contraste
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensores de contraste
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de contraste
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensores de contraste
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barreras de luz en forma de horquilla y barreras de luz angulares
- Serie
- C
- Dimensiones
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
-
IO-Link
Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Particularidad óptica
- Banda luminosa
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 3 x 28 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Barreras de luz en forma de horquilla y barreras de luz angulares
- Serie
- 21
- Dimensiones
- 20 x 26 x 90 mm
- Ancho de horquilla
- 2 mm
- Interfaz
-
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.5 x 4 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES