Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Verificación de la altura de las pilas de los pallets

Verificación de la altura de las pilas de los pallets

Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD controlan la alturas de las piles en los pallets con una exactitud extraordinaria, incluso a grandes distancias. El sensor es versátil gracias a su alcance de medición ajustable y su flexibilidad para adaptarse a diferentes alturas.

Características

  • Fiable sin importar las propiedades del material o de la superficie
  • Funciones de parametrización y diagnóstico mediante IO-Link
  • Operación sencilla e intuitiva con botones y pantalla
  • Máxima protección con láser clase 1
  • Larga vida útil gracias a una carcasa robusta con un mayor grado de protección

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?