Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Verifique la presencia de obleas en los efectores finales

Verifique la presencia de obleas en los efectores finales

También puede verificar la presencia de la oblea en el efector final utilizando nuestros sensores capacitivos con revestimiento de PTFE. Estos detectan obleas ultrafinas con una fiabilidad sobresaliente, incluso si están hundidas. Su altura de instalación es de solo 2.5 mm para garantizar una integración perfecta en los efectores finales. El amplificador externo facilita el ajuste remoto.

Las características

  • Extremadamente plano: solo 2.5 mm
  • Carcasa de PTFE, también adecuada para varias superficies
  • Alta precisión en el paquete más pequeño posible

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?