Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Fundamentos – Definiciones

Absoluto Característica de un sistema de medición con codificación magnética, en el que el valor medido de la posición actual está disponible inmediatamente después del encendido. A cada posición, por ejemplo, una sección de medición, se le asigna una señal digital con codificación absoluta o un valor analógico. No es necesario desplazarse hasta un punto de referencia.
Acoplador de datos RFID

Transmisor de datos que utiliza la inducción para transmitir datos a través de un corto espacio de aire, superando así una doble interfaz mecánica.

Acopladores inductivos

Transmisión sin contacto de datos y energía a través de un espacio de aire. De este modo, no se produce desgaste mecánico. Las unidades no requieren mantenimiento y son fáciles de manejar. Se pueden desconectar rápidamente, lo que permite implementar nuevas exigencias con rapidez. Se eliminan las desventajas del cableado fijo, como el desgaste y la rotura de los cables. Con consecuencias positivas: se acabaron las paradas imprevistas de las máquinas, mayor disponibilidad de las instalaciones, tiempos de ciclo más cortos y procesos más flexibles.

Administración de Alimentos y Medicamentos

Autoridad reguladora de la industria alimentaria y de productos médicos de Estados Unidos. Certifica los dispositivos, materiales y sistemas de estas industrias. Puede obtener la aprobación de la FDA para su sistema con productos etiquetados por ellos.

Administrador de dispositivos IO-Link

Software para la configuración de dispositivos IO-Link. El acceso directo a los dispositivos IO-Link de la red a través de UDP (User Datagram Protocol) permite la configuración paralela de diferentes dispositivos en la misma red. La función Multi-Window permite configurar y diagnosticar diferentes dispositivos al mismo tiempo. La prueba IO de la instalación, que se puede realizar a través del software, así como los ajustes de parámetros sin PLC, permiten una puesta en marcha mucho más rápida de la instalación. Paralelamente a la comunicación PLC, se pueden transportar datos de proceso, parámetros y diagnóstico sin afectar al ciclo del proceso. Esta comunicación se realiza de forma continua con todos los dispositivos IO-Link de la red. El administrador de dispositivos IO-Link se puede utilizar con todos los módulos maestros Profinet y Ethernet/IP de Balluff.

AIDA

Iniciativa alemana para la automatización del automóvil

Alta frecuencia (HF)

Alta frecuencia de 13,56 MHz. Especialmente adecuada para el uso de la tecnología RFID a corta distancia, hasta 400 mm. La transferencia de energía de estos sistemas de identificación de alta frecuencia (HF) tiene lugar a través de un campo magnético mediante acoplamiento inductivo.

Alta memoria

Soportes de datos con una capacidad de almacenamiento > 8K. Los requisitos de rendimiento de las aplicaciones de automatización también exigen una transferencia de datos a alta velocidad, y ambas cosas se pueden conseguir con componentes seleccionados.

Anillo espaciador

Inserto mecánico que se enrosca entre el sensor de imagen y el objetivo y modifica así la distancia focal de la brida y, por tanto, la distancia de trabajo mínima y máxima y el rango de enfoque. Esto permite conseguir grandes aumentos con un objetivo estándar.

Antena

Unidad emisora o receptora de ondas de radio.

Antena de barra

Antena inductiva en forma de barra para la recepción de señales RFID (antena de ferrita). Se instala tanto en el soporte de datos como en el cabezal de lectura/escritura y tiene polarización y directividad. Si el extremo de una barra de ferrita apunta hacia el transmisor, se reduce la intensidad del campo de recepción y, por lo tanto, la distancia de lectura entre el soporte de datos y el cabezal de lectura/escritura. Por lo tanto, el soporte de datos y el cabezal de lectura/escritura deben estar sincronizados entre sí.

Antena de ferrita

Antena inductiva en diseño de varilla para la recepción de señales RFID. Se instala tanto en el soporte de datos como en el cabezal de lectura/escritura y tiene un efecto de polarización y direccionalidad. Si el extremo de una barra de ferrita apunta hacia el transmisor, se reduce la intensidad del campo de recepción y, por tanto, la distancia de lectura entre el soporte de datos y el cabezal de lectura/escritura. Por lo tanto, el soporte de datos y el cabezal de lectura/escritura deben estar adaptados entre sí.

Autoclavable

Puede tratarse térmicamente en la zona presurizada de un recipiente a presión hermético al gas. Con el fin de esterilizar los materiales tratados en este recipiente a presión, el llamado autoclave, o curar materiales de construcción, vulcanizar neumáticos y correas y prensar compuestos de fibras. Los soportes de datos seleccionados son aptos para su uso en autoclaves.

Autocolimación

Principio de reflexión en el que el haz luminoso que incide en un reflector se refleja paralelo a sí mismo. El emisor y el receptor utilizan la misma lente óptica, de modo que la luz transmitida y el haz de luz reflejado por el reflector se encuentran en el mismo eje óptico. La ventaja frente al principio de doble lente es que no hay zona muerta delante del sensor y el comportamiento de conmutación es independiente de la dirección de aproximación.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?