Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

01.10.2021

Acoplador inductivo con IO-Link y monitoreo de condición

Presenta una corriente de salida continua de hasta 1,5 A, IP67 en acero inoxidable

Este sistema incluye los nuevos acopladores inductivos BIC M30 de alta potencia, que cuentan con una corriente de salida continua de hasta 1,5 A y una interfaz IO-Link. Esto permite un intercambio fluido, transparente y rápido de datos entre el dispositivo IO-Link y el maestro IO-Link, así como la alimentación de sensores y actuadores. Una característica única es el segundo canal IO-Link configurable que puedes utilizar para tu monitorización de estado, así como para los datos de proceso y diagnóstico.

Con la carcasa compacta de acero inoxidable IP67 con homologación UL, estos acopladores inductivos ofrecen una gran flexibilidad. Con su rango de temperatura ampliado de -5 a +70 °C soportan incluso las condiciones más duras. No es de extrañar que estos sistemas dejen atrás a todos los demás acopladores inductivos.

Características

  • Comunicación IO-Link transparente y bidireccional COM2/COM3

  • Segundo canal IO-Link para la monitorización de condiciones

  • Corriente de salida 1,5 A (máx. 2 A) a 0...3 mm

  • Carcasa de acero inoxidable M30 en IP67 con aprobación UL

  • Rango de temperatura de funcionamiento -5...+70 °C

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?