Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

11.07.2025

Portafolio de encoders ampliado

Interfaz IO-Link para una fácil integración y mayor eficiencia

Cartera de codificadores ampliada

Los encoders rotatorios se utilizan en todas las áreas donde se produce movimiento, como la tecnología de automatización, la robótica, las máquinas herramienta y el embalaje. Los encoders rotatorios Balluff miden con precisión posiciones, velocidades y movimientos rotatorios, incluso en condiciones ambientales adversas y con cargas elevadas en el eje.

Utilice las ventajas de IO-Link incluso en aplicaciones rotativas

Ahora estamos ampliando nuestra gama de encoders para incluir versiones con una interfaz IO-Link, complementando así la gama IO-Link de Balluff con aplicaciones rotativas.

Además de su robustez habitual, el encoder también destaca por su instalación y puesta en marcha especialmente sencillas, y traslada las convincentes ventajas de IO-Link a aplicaciones típicas como pinzas, brazos robóticos o la monitorización de procesos rollo a rollo.

Gracias a la compatibilidad con cualquier maestro IO-Link, también se beneficia de una mayor eficiencia en la integración y de la facilidad de uso de un único sistema.

Las características especiales

  • Interfaz IO-Link (IO-Link COM3)
  • compatibilidad perfecta con el entorno IO-Link de Balluff
  • funcionalidad mejorada
  • puesta en marcha simplificada
  • Robusto para aplicaciones industriales
  • contador de horas de funcionamiento integrado
  • Monitorización de temperatura y tensión de funcionamiento

Diversos diseños para diferentes aplicaciones.

Encoder con diseño de brida sincronizada

Para una instalación flexible en accionamientos y reductores

Encoder con diseño de brida de sujeción

Para una instalación flexible en ingeniería mecánica

Encoder con diseño de eje hueco

Ideal para espacios de instalación reducidos con una alineación óptima de los ejes

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?