Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

02.04.2024

Configure fácilmente las inspecciones ópticas con el BVS VisionSensor

El VisionSensor con iluminación y autoenfoque integrados para un manejo sencillo y una rápida integración en el sistema

Configure fácilmente las inspecciones ópticas con el BVS VisionSensor

Balluff amplía su gama de prestaciones con el VisionSensor, que sube aún más el listón en cuanto a rapidez y operatividad. Sin componentes adicionales, con iluminación integrada y óptica autofocus, el control de la calidad óptica en la producción automatizada nunca ha sido tan fácil. En resumen: un aumento de la eficacia por excelencia. Con su procesamiento industrial de imágenes integrado, los productos Smart Vision de Balluff satisfacen las crecientes exigencias de máxima calidad y gran flexibilidad de los modernos sistemas de producción. Su principal ventaja radica en su capacidad para realizar múltiples detecciones simultáneamente y para realizar complejas distinciones de brillo y forma. Esto los convierte en una solución inteligente, especialmente en las industrias automovilística y eléctrica, ya sea para la verificación de objetos o para la supervisión de presencia.

La inteligencia se une al rendimiento

VisionSensor es la forma más sencilla de obtener información sobre las características de los objetos para evaluarlos posteriormente. Para la supervisión de presencia se dispone tanto de herramientas de aplicación predefinidas como de funciones genéricas. Gracias al acceso adicional a los datos de Condition Monitoring, la producción se vuelve segura, eficiente y transparente. La sencilla integración del sensor en la red Profinet o IO-Link facilita especialmente el control del producto. Las interfaces de proceso e IT independientes son indispensables cuando se trata de aplicaciones flexibles y preparadas para el futuro. El VisionSensor dispone de las funciones REST API y MQTT, es apto para IIoT y, por lo tanto, es el epítome de un producto inteligente

Características especiales

  • Facilidad de uso durante la configuración
  • Iluminación integrada y óptica de enfoque automático
  • Interfaz Profinet o IO-Link para una integración sencilla en el sistema
  • Programabilidad IIoT (REST API, MQTT)
  • Acceso a los datos de monitorización de condiciones

Temas relacionados

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?