24.09.2026
Diseño de varilla de entrada BTL con sensor de posición magnetostrictivo
Medición de posición lineal rentable y retroalimentación de posición fiable para cilindros hidráulicos.
La retroalimentación de posición lineal fiable no tiene por qué ser innecesariamente compleja ni costosa. Con el nuevo sensor de desplazamiento. Entrada BTL en forma de reducción de barra Balluff ofrece una solución optimizada para aplicaciones hidráulicas estándar. Diseñado para aplicaciones que requieren una detección de posición fiable, el sensor de desplazamiento se centra en lo esencial: fácil integración, rendimiento fiable y alta rentabilidad. La probada tecnología magnetostrictiva sin contacto combina un rendimiento de medición fiable con una larga vida útil y un desgaste mínimo.
La elección correcta para aplicaciones orientadas al costo.
No todas las aplicaciones requieren la máxima precisión, funciones avanzadas o multitud de interfaces. Sensor de posición de entrada BTL Se desarrolló específicamente para aplicaciones donde la retroalimentación lineal básica de la posición es suficiente y la relación costo-beneficio es crucial. Complementa la gama de productos de Balluff con una solución adaptada a los requisitos estándar, mientras que las aplicaciones con mayores exigencias de rendimiento siguen estando cubiertas por las líneas de productos Estándar y de Servicio Especial.
Fácil integración. Funcionamiento fiable.
Con salidas analógicas, tamaños de rosca estándar M18x1.5 y ¾", un estandarizado Conector M12 Gracias a su concepto de producto bien pensado, el sensor de posición BTL Entry en formato de varilla se integra de forma rápida y sencilla en sistemas hidráulicos. Su diseño simplificado reduce la complejidad a la vez que ofrece el rendimiento fiable necesario en las aplicaciones industriales cotidianas.

Diseñado para aplicaciones hidráulicas
El sensor de desplazamiento en forma de varilla es ideal para la medición de posición dentro de cilindros en aplicaciones hidráulicas estándar y sistemas de potencia fluida. Resulta especialmente interesante para clientes que desean optimizar los costos de la maquinaria o reemplazar sistemas de sensores sobredimensionados con tecnología magnetostrictiva de eficacia probada.
Sus ventajas de un vistazo
El BTL Entry, con su diseño en forma de varilla, se desarrolló para aplicaciones donde la retroalimentación de posición confiable es fundamental. Se centra en los requisitos esenciales de los sistemas hidráulicos estandarizados, a la vez que ofrece un atractivo punto de entrada al catálogo de Balluff.
A la carteraPara aplicaciones estándar
Fácil de integrar
Sin contacto y sin desgaste
Parte de una cartera escalable
La medición de la posición magnetostrictiva, reinventada.
Precio un 40% más bajo. 100% Balluff.
Precio de lista más bajo*
Calidad Balluff
complejidad innecesaria
*En comparación con el molde de desbarbado de varillas Balluff BTL C1 de la línea estándar.
Preguntas frecuentes
-
¿Para qué aplicaciones es adecuado el sensor de posición de entrada BTL en forma de varilla?
Entre las aplicaciones típicas se incluyen cilindros hidráulicos estándar, prensas hidráulicas, monitorización de la carrera del cilindro, sistemas de potencia fluida y maquinaria industrial en general. El BTL Entry es especialmente adecuado para aplicaciones estándar y no está diseñado para entornos operativos altamente especializados o particularmente exigentes.
-
¿Qué señales de salida están disponibles?
El módulo BTL Entry, con formato de barra, está disponible con salidas de corriente analógicas (4…20 mA o 20…4 mA) y salidas de tensión analógicas (0…10 V o 10…0 V). Esto permite integrar fácilmente el sensor en numerosos controladores PLC existentes para aplicaciones hidráulicas.
-
¿El sensor BTL Entry es de menor calidad?
No. El sensor de posición utiliza la tecnología magnetostrictiva sin contacto de Balluff, de eficacia probada, y cumple con sus estándares de calidad. Simplemente ofrece una gama reducida de funciones, específicamente adaptadas a las necesidades de las aplicaciones estándar.
-
¿La cubierta de plástico es suficiente para aplicaciones hidráulicas estándar?
Sí. El sensor ha superado todas las pruebas requeridas, incluidas las de compatibilidad electromagnética (CEM), protección IP y temperatura. Por lo tanto, la carcasa de plástico está diseñada y probada en condiciones reales para su uso en aplicaciones hidráulicas estándar.
-
¿Cómo encaja BTL Entry en la cartera de BTL?
El BTL Entry es la solución rentable para aplicaciones hidráulicas estándar. Además, Balluff ofrece otras familias de productos BTL para aplicaciones con requisitos más exigentes en cuanto a rendimiento, funcionalidad o robustez. Esto garantiza que exista la solución adecuada para cada aplicación.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style