Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

28.08.2024

El sensor magnético BMF T-Slot

Para una mayor flexibilidad en la automatización

El sensor magnético BMF T-Slot

Los sensores magnéticos de Balluff son indispensables en la industria moderna. Se utilizan en las aplicaciones más diversas, desde la automatización de fábricas hasta la robótica. Con su detección de posición sin contacto, los sensores de campo magnético de Balluff son absolutamente fiables y libres de desgaste: sin erosión por contacto, sin rebotes y sólo puntos de conmutación limpios, incluso a altas velocidades de desplazamiento.

El BMF T-Slot sienta nuevas bases en el mundo de los sensores magnéticos. En particular, gracias a su excelente relación calidad-precio y a la innovadora capacidad de reconocer automáticamente la alineación de los imanes tanto axial como radialmente. Esto lo convierte en la primera opción para fabricantes de equipos originales y usuarios finales en los segmentos de manipulación de materiales, sistemas neumáticos y equipos de envasado.

Rentabilidad y detección avanzada

El BMF T-Slot representa una simplificación inteligente dentro de nuestra gama de productos, ya que se centra en lo esencial sin comprometer el rendimiento. De este modo, Balluff presenta una oferta más esbelta y eficiente, que no sólo simplifica el proceso de selección para nuestros clientes, sino que también supone un importante ahorro de costes. Un ejemplo de ello es la capacidad de reconocer automáticamente la alineación de los imanes tanto axial como radialmente.

La transparencia y disponibilidad del sistema garantizan un funcionamiento sin problemas y un mantenimiento sencillo. Al mismo tiempo, el montaje y desmontaje desde arriba son especialmente sencillos y permiten una integración rápida y sin complicaciones en los sistemas existentes. En combinación con la optimización del tornillo de apriete, esto convierte a la ranura en T de BMF en una solución inigualable que no sólo aumenta la eficacia, sino que también mejora la fiabilidad operativa.

Características especiales

  • La mejor relación calidad-precio
  • Detección automática de la alineación axial y radial
  • Optimización del tornillo de apriete
  • Transparencia y disponibilidad del sistema
  • Montaje/desmontaje sencillo desde arriba

Sensores magnéticos BMF T-Slot en cilindros neumáticos

Los detectores para cilindros sirven para detectar la posición del émbolo en cilindros neumáticos. Se montan directamente en el cilindro.

Detectan el anillo magnético fijado al pistón a través de la pared de la carcasa, que es de material no magnetizable (por ejemplo, aluminio, latón o acero inoxidable).

Detectores magnéticos BMF T-Slot en pinzas

Las pinzas (pinzas para piezas pequeñas, pinzas universales, pinzas de gran recorrido, pinzas giratorias) son ideales para la manipulación segura y precisa de piezas.

La opción de equipar las pinzas con interruptores magnéticos aumenta su funcionalidad, la fiabilidad del proceso y la productividad.

Nuestros productos

Sensor de campo magnético BMF Ranura en T

BMF00PP

BMF00PW

BMF00PM

BMF00PN

BMF00PP

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
TPU, 0.3 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BMF00PW

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
TPU, 2 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BMF00PM

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
TPU, 0.3 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BMF00PN

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
TPU, 1 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Soporte de montaje

BAM01MA

BAM01M9

BAM02W1

BAM01Y9

BAM01MA

Principio de funcionamiento
Escuadra de sujeción BMF
Aplicación
Cilindros neumáticos con barra de tiro
Diámetro de émbolo: cualquiera
Utilización
para sensores de campo magnético BMF 235
Material
Aluminio
Más detalles del producto
BAM01M9

Principio de funcionamiento
Escuadra de sujeción BMF
Aplicación
Cilindros neumáticos con barra de tiro
Diámetro de émbolo: cualquiera
Utilización
para sensores de campo magnético BMF 235
Material
Aluminio
Más detalles del producto
BAM02W1

Principio de funcionamiento
Escuadra de sujeción BMF
Aplicación
Cilindro neumático, circular sin ranura o barra de tiro
Diámetro de émbolo 8 - 25 mm
Para BMF 307 y BMF 315
Utilización
para sensores de campo magnético BMF 307
Material
Acero fino
Fundición a presión de cinc
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Más detalles del producto
BAM01Y9

Principio de funcionamiento
Escuadra de sujeción BMF
Aplicación
Cilindro neumático, circular sin ranura o barra de tiro
Diámetro de émbolo ≤8 - 110 mm
Utilización
para sensores de campo magnético BMF 307
para sensores de campo magnético BMF 235
Material
aluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Más detalles del producto

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?