Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

18.04.2024

El sistema inteligente de medición de la posición del campo magnético BMP02

Información de posición en los espacios más reducidos

El sistema inteligente de medición de la posición del campo magnético BMP02

La fábrica inteligente, con sus complejas líneas de producción, requiere una gran flexibilidad. Es fundamental controlar el proceso de trabajo en todo momento. Aquí es donde los sensores en neumática, por ejemplo en diversos accionamientos neumáticos, pinzas compactas y precisas, dispositivos de punzonado y atornillado y cambiadores de herramientas, desempeñan un papel decisivo. Y es que la tecnología de sensores garantiza la velocidad, precisión y flexibilidad necesarias.
Con la serie BMP, Balluff incluye en su programa un sistema de posicionamiento inteligente que, además de la señal de posición absoluta para el recorrido de un émbolo a través de IO-Link, también proporciona información sobre el estado del sensor y las condiciones ambientales actuales.

La solución para espacios limitados

Con el BMP02, ampliamos nuestra cartera con un sistema de medición de posición de campo magnético que destaca en los espacios más reducidos. Gracias a su tamaño, encaja perfectamente en aplicaciones en las que hay poco espacio para un sensor -palabra clave "downsizing"-, por ejemplo, en automatización de fábricas, manipulación de materiales o robótica.
Al igual que el BMP, el BMP02 también proporciona una realimentación de posición precisa, continua y sin contacto, que es la base de la alta fiabilidad de los procesos y la calidad de la automatización. Gracias a su reducido tamaño y a la sencilla parametrización del sistema, la puesta en marcha y el ajuste se han optimizado considerablemente. La monitorización de estado, un perfil de carrera inteligente y el perfil del sensor de medición también garantizan un alto nivel de inteligencia y dinámica con la BMP02. Esto le permite alcanzar la dinámica, precisión y flexibilidad que requiere la fábrica inteligente con sus complejas líneas de producción.

Características especiales

  • Retroalimentación de posición fiable y sin desgaste en los espacios más reducidos
  • Rango de medición de hasta 22 mm
  • Polarización magnética axial y radial, que se detecta automáticamente
  • Linealidad y precisión de repetición relevantes para la aplicación
  • Baja deriva térmica y muy buena compatibilidad electromagnética
  • Ideal para monitorización de estado, mantenimiento predictivo y cambios de formato gracias a IO-Link

Rápido, flexible y preciso

Configure ahora su sistema de medición de posición de campo magnético según sus requisitos individuales

BMP01

Fácil de integrar y de configuración flexible

Para rangos de medición de 32 mm a 256 mm

Para la configuración de productos
BMP02

Fiable en los espacios más reducidos

Para rangos de medición cortos de hasta 22 mm

a la configuración del producto

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?