Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

09.04.2021

Guía de posición digital con interfaz de usuario intuitiva

Un indicador fiable de los cambios de formato

Guía de posición digital con interfaz de usuario intuitiva

Con la guía de posición digital de Balluff podrás manejar una gran variedad de productos de forma rápida y fiable, a la vez que procesa tamaños de lote cada vez más reducidos. Nuestro indicador de posición ofrece un cambio de formato semiautomático con una interfaz de usuario excepcionalmente sencilla. Esto, combinado con su concepto de manejo y configuración claramente organizado, aumenta la flexibilidad y la disponibilidad de sus máquinas.

El cambio de formato guiado es sencillo y fiable de ejecutar. Además, cuenta con el apoyo del indicador de posición. Éste le muestra el valor nominal que debe alcanzarse para el cambio de formato. Al girar el husillo, eres guiado en detalle por una luz de marcha integrada y puede comprobar los valores en el indicador digital.

Este sencillo guiado del usuario y el ajuste preciso del formato aumentan su eficiencia. No sólo se realizan los cambios de formato con mayor rapidez, sino que el tiempo de puesta en marcha y los tiempos de inactividad de la máquina se reducen considerablemente. En resumen: usted mantiene todo el proceso bajo control, reduce los desechos y ahorra dinero real.

También es bueno saber que nuestro indicador de posición digital supera las normas IP69K y es apto para el lavado.

Características

  • Funcionalidad IO-Link ampliada mediante el sistema SAMS (Smart Automation and Monitoring System)

  • Características inteligentes, como la monitorización de la temperatura interna y la humedad relativa

  • Evitar errores mediante una sencilla interfaz de usuario

  • Fácil de integrar mediante el diseño de lavado

Digital position sensor

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?