Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

08.08.2026

La gama de productos BES Entry Line ahora cuenta con variantes adicionales.

Mayor flexibilidad en la tecnología de sensores inductivos.

Cartera de productos de entrada de BES

La probada gama de sensores inductivos BES Entry Line se amplía con nuevas variantes de cable y NPN. Las nuevas versiones ofrecen mayor flexibilidad de integración, una mejor relación coste-beneficio e incluso una mayor cobertura de aplicaciones para sistemas de automatización de alto volumen.

Los fabricantes de maquinaria y los OEM deben proporcionar soluciones de automatización económicas y escalables para los mercados globales. En este contexto, las variantes de sensores flexibles cobran cada vez más importancia, ya que permiten la implementación eficiente de diversos requisitos regionales y conceptos de maquinaria.
Con la ampliación de su catálogo BES Entry Line para incluir variantes con cable y NPN, Balluff ofrece aún más opciones para aplicaciones estandarizadas. Especialmente en mercados donde las salidas NPN y los conceptos de cableado abierto están muy extendidos, las nuevas variantes simplifican la integración y facilitan la estandarización global de la maquinaria.

Sus ventajas de un vistazo

  • Integración sencilla y rápida

    Las distintas opciones de cableado permiten una instalación rápida y reducen el esfuerzo necesario para el cableado.

  • Menores costos del sistema

    Menos componentes y una conectividad más sencilla contribuyen a reducir los costes generales.

  • Mayor flexibilidad para conceptos de máquinas globales

    Las diferentes variantes se adaptan a diferentes requisitos de las máquinas y del mercado.

  • Mayor fiabilidad del proceso gracias a intervalos de conmutación más amplios.

    La duplicación de la distancia de conmutación garantiza una detección fiable y una mayor tolerancia de montaje.

  • Optimizado para aplicaciones de alto volumen y con costes críticos.

    Rendimiento fiable a un precio atractivo para aplicaciones de gran volumen.

Versiones disponibles

  • Tamaños: M8, M12 y M18

  • Variantes de vivienda: diseños cortos y largos

  • Tipos de conexión: Cable, enchufe y latiguillo con conector M12

  • Variantes iniciales: PNP y NPN

Esta amplia variedad de opciones facilita la selección del sensor adecuado y permite una rápida integración en los conceptos de maquinaria e instalaciones existentes.

La gama ampliada de productos BES Entry Line ofrece una selección completa de variantes mecánicas y eléctricas para una amplia variedad de aplicaciones.

Descubre ahora la completa gama de productos BES Entry Line.

Encuentra aquí rápidamente la solución adecuada para su aplicación y benefíciate de una mayor flexibilidad, una fácil integración y una atractiva relación calidad-precio.
Más información

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?