25.11.2024
La nueva familia BOS-R030K
Los sensores fotoeléctricos autónomos más pequeños de Balluff
Los mini sensores fotoeléctricos de Balluff son la elección correcta cuando es necesario detectar con precisión piezas pequeñas, el espacio es reducido y es importante una alta fiabilidad. Desde la automatización de fábricas hasta las ciencias de la vida y la industria de semiconductores, estas maravillas que ahorran espacio proporcionan grandes soluciones y ofrecen una gran libertad de diseño.
Esta nueva familia BOS R030K es una solución eficaz para aplicaciones en las que otros sensores -incluso los mini sensores anteriores- literalmente no caben. Amplía nuestra completa y exitosa cartera de mini sensores ópticos y es una auténtica ventaja.
Gran potencial en poco espacio
El sensor autónomo más pequeño de la gama fotoeléctrica de Balluff resuelve aplicaciones de detección de posición y presencia en lugares con un espacio de instalación extremadamente limitado. No requiere electrónica externa y está disponible con dos principios de funcionamiento: sensor difuso/supresión de fondo para distancias cortas y sensor de barrera para distancias medias. Un total de 24 variantes ofrecen la máxima flexibilidad y facilidad de uso.
Sensor difuso con supresión de fondo
Versión de Detección frontal, alcance de hasta 30 mm, en versiones de cable y cable flexible
Sensor Fotoeléctrico Emisor - Receptor de Detección Frontal
Emisor y receptor, versión frontal, alcance de hasta 1 m, con cable y cable flexible
Sensor Fotoeléctrico Emisor - Receptor de Detección Lateral
Emisor y receptor, versión lateral, alcance de hasta 1 m, en versión con cable y cable flexible
No sólo calidad, sino también cantidad
No sólo presentan las evidentes ventajas de tamaño y la alta precisión habitual, sino también una atractiva relación calidad-precio que permite su uso en grandes cantidades.
Sus ventajas de un vistazo
Los productos
Sensor difuso con supresión de fondo
- Serie
- R030K
- Dimensiones
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 15 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 4 x 4 mm
- Alcance
- 3...30 mm
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Material de carcasa
- PBT & ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensor Fotoeléctrico emisor - receptor
- Serie
- R030K
- Interfaz
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Through-beam sensor (pair)
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 336 x 336 mm
- Alcance
- 0...1000 mm
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Material de carcasa
- PBT & ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

La vista de águila en pequeño formato
Nuestra amplia variedad de sensores: descubra cómo puede satisfacer casi cualquier requisito de la industria de la automatización con nuestra amplia cartera y gran variedad de tipos.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family