Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

11.09.2023

La RFID se vuelve móvil

Trazabilidad para aplicaciones LF, HF y UHF

Identificación en aplicaciones LF, HF y UHF

Asigne objetos y productos con claridad y rastréelos en cualquier momento. Nuestras soluciones de trazabilidad le permiten leer etiquetas de datos en su línea de producción. Sin embargo, en ocasiones, es necesario leer, o modificar datos fuera de la línea o máquina, y los lectores portátiles son una solución más eficiente. Nuestros lectores portátiles BIS V RFID ofrecen una opción más flexible para procesos manuales, por ejemplo, para la gestión de inventario o almacén, la repetición de trabajos, el control de calidad o incluso las tareas de servicio y mantenimiento. Además, sus antenas intercambiables permiten coexistir con un lector fijo Balluff de cualquier frecuencia.

Móvil, multifrecuencia, modular

Nuestra gama de RFID es extremadamente diversa. Nuestros dispositivos portátiles con diseño para smartphones son igual de diversos. Para leer y escribir etiquetas de datos, ya sean HF, LF o UHF, con un solo dispositivo, el lector portátil BIS V es la opción ideal. Cree el lector portátil perfecto para su aplicación combinando un dispositivo base, un módulo adaptador adecuado y uno de nuestros cabezales de lectura/escritura. Y con una aplicación configurable individualmente, podrá visualizar y editar el contenido de los datos con flexibilidad en cualquier momento.

Además de la funcionalidad RFID, también es posible leer códigos de barras 1D/2D gracias a la integración opcional de un escáner 1D/2D y una cámara, con o sin antena NFC.

Principales Características

  • Distintas unidades base multifrecuencia, con opción de manejar módulos RFID
  • Diseño de teléfono inteligente moderno con sistema operativo Android
  • Visualización con formato adecuado para soporte de datos
  • Varios módulos desmontables para todas las familias RFID, se pueden combinar con cabezales de lectura/escritura existentes
  • Lectura flexible de diferentes etiquetas de datos RFID y códigos 1D/2D (opcionales) con un único dispositivo base
  • Visualización y edición de datos en App configurable

BIS01FW

Dispositivos base RFID portátiles

BIS01FU

Dispositivos base RFID portátiles

BIS01H2

Dispositivos base RFID

BIS01FW

Dispositivos base RFID portátiles

Grupo de productos
RFID Mobile Devices
Principio de funcionamiento
Programador portátil
Sistema operativo
Android™ 11
Procesador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Memoria de datos
16 GB Flash
Indicación
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de batería
Lithium-ion accu
Interfaz 01
WLAN
Interfaz 02
Bluetooth
Tensión de servicio Ub
3.8 VDC Batería
Indicación de funcionamiento
Progress indicator, LED
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Características adicionales
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Más detalles del producto
BIS01FU

Dispositivos base RFID portátiles

Grupo de productos
RFID Mobile Devices
Principio de funcionamiento
Programador portátil
Sistema operativo
Android™ 11
Procesador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Memoria de datos
16 GB Flash
Indicación
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de batería
Lithium-ion accu
Interfaz 01
WLAN
Interfaz 02
Bluetooth
Tensión de servicio Ub
3.8 VDC Batería
Indicación de funcionamiento
Progress indicator, LED
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Más detalles del producto
BIS01H2

Dispositivos base RFID

Grupo de productos
RFID Mobile Devices
Principio de funcionamiento
Programador portátil
Sistema operativo
Android™ 11
Procesador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Memoria de datos
16 GB Flash
Indicación
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de batería
Lithium-ion accu
Interfaz 01
WLAN
Interfaz 02
Bluetooth
Tensión de servicio Ub
3.8 VDC Batería
Indicación de funcionamiento
Progress indicator, LED
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
Características adicionales
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Más detalles del producto

Downloads

  • RFID goes mobile

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?