Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

20.02.2025

Máxima eficiencia, mínimo esfuerzo: descubre nuestra nueva generación de escáneres portátiles

Identificación y decodificación segura de objetos

Identificación óptica

Los lectores de códigos portátiles Balluff leen de forma rápida y fiable todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales de documentos y etiquetas marcadas directamente. Los lectores de códigos portátiles se utilizan en muchas aplicaciones: incluido el control de procesos de reposición (sistemas Kanban), control de producción, identificación óptica de herramientas, seguimiento de componentes, control de calidad e inventario (control de sistemas Kanban).

Lectores de códigos de barras portátiles robustos de grado industrial Powerscan

Los lectores portátiles PowerScan leen todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados comunes de forma rápida y confiable. En la versión HDW se capturan de forma fiable tanto códigos de alta resolución (hasta 2,5 mm para 1D) como áreas grandes (hasta A4); en la versión DPW se pueden leer de forma fiable hasta el 80 % de todos los códigos marcados directamente. El lector ofrece protección industrial de clase IP65 (IP67) y puede soportar múltiples caídas de hasta 2 m sobre hormigón. Esto garantiza un uso fiable en la industria, la logística y el almacenamiento. Las versiones inalámbricas con Bluetooth ofrecen a los usuarios la máxima libertad de movimiento. La transmisión segura de datos es posible dentro de un alcance de hasta 100 m alrededor de la estación base.

Las características especiales

  • La mejor serie PowerScan DPX de su clase con carga inalámbrica y sistema de autoaprendizaje 4D para un escaneo aún más rápido y mejor
  • Variante Auto-Range con rango de escaneo mejorado y ampliado de hasta 20 m
  • Confirmación de lectura fiable mediante señal acústica, así como dos LED verdes y proyección de un punto LED verde sobre el código leído
  • Sistema de orientación intuitivo mejorado con cruz de marcado láser claramente visible
  • Cargue una vez y lea hasta 30 000 veces con baterías de iones de litio y diagnóstico inteligente de batería
  • Trabajo sin fatiga gracias a su peso reducido y su forma ergonómica

Lector de códigos de barras portátil Quickscan: para almacenes y logística

Los lectores portátiles QuickScan, optimizados y económicos, leen todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados más comunes, así como códigos postales en cualquier posición de rotación (hasta 40° de inclinación) y en movimiento. Leer en condiciones difíciles, como... de pantallas y superficies reflectantes: no les causa ningún problema. Son adecuados para leer códigos en documentos o etiquetas de códigos y ofrecen un buen rendimiento de lectura a un precio asequible. Su rango máximo de lectura es de 40 cm.

El lector es intuitivo y fácil de usar: apunte al código y active el lector. Si el código se lee correctamente, esto se indica mediante una señal acústica, un LED verde en el lector y un foco LED que se proyecta sobre el código leído. La forma ergonómica y el peso máximo de 200 g permiten trabajar sin cansarse y sin dañar las manos. Las versiones inalámbricas ofrecen a los usuarios la máxima libertad de movimiento. La transmisión segura de datos es posible dentro de un alcance de hasta 100 m alrededor de la estación base.

Las características especiales

  • Adaptación automática mejorada a diferentes situaciones de lectura.
  • Confirmación de lectura fiable mediante señal acústica, así como un LED verde y proyección de un punto LED verde sobre el código leído
  • Sistema de orientación intuitivo con marcado LED azul claramente visible
  • Variante Bluetooth con un alcance de transmisión de datos de hasta 100 m alrededor de la estación base

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?