Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

27.03.2025

Asociación para una tecnología innovadora de perforación de túneles

Cómo la Universidad Técnica de Múnich quiere aprovechar sus éxitos anteriores en una competición internacional con IO-Link de Balluff.

Asociación para una tecnología innovadora de perforación de túneles

El equipo TUM Boring, un proyecto estudiantil de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), se basa en sus éxitos anteriores: tras ganar la "Not-a-Boring Competition" en Las Vegas en 2021 y en Bastrop (EE. UU.) en 2023, el equipo vuelve a participar en la competición, confiando en la probada tecnología IO-Link de Balluff. Con alrededor de 30 estudiantes talentosos, demuestran año tras año su destacado talento en ingeniería, su fuerza innovadora y su búsqueda de precisión. La próxima competición tendrá lugar de nuevo esta primavera en Bastrop y los preparativos están en plena marcha.

Aprende más en el video

Tecnología para una nueva generación de tuneladoras

El reto es claro: hay que perforar un túnel de 30 metros de longitud con la máxima precisión en el menor tiempo posible. Felix Blanke, estudiante de informática de la Universidad Técnica de Múnich, añade: «Al mismo tiempo, debemos utilizar tecnología de máquinas innovadora para diferenciarnos de la competencia». Para lograr este objetivo, los estudiantes también confían en las soluciones de Balluff.

Un factor clave para el éxito del proyecto es la interconexión perfecta de los componentes individuales de la máquina. IO-Link ofrece aquí una solución óptima. Esto se consigue mediante los componentes Balluff, los maestros IO-Link y las líneas de datos.

La comunicación entre el sistema de control en la superficie y los sensores y actuadores subterráneos se realiza con una única línea de datos. “Gracias a IO-Link ahorramos mucho cableado”, explica Jens Zaigler, estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica de Múnich. “Como nuestro maestro puede comunicarse con el mismo sistema de bus que nuestros convertidores de frecuencia, solo necesitamos una única línea de datos desde la alimentación hasta la máquina”.

Gracias a la gran robustez de los módulos maestros BNI IO-Link, son ideales para su uso en tuneladoras. Permiten la adquisición y el control de datos fiables, incluso en condiciones extremas. Además, la herramienta de ingeniería Balluff (BET) garantiza una fácil integración y ajustes rápidos durante el funcionamiento.

Otra ventaja es la capacidad de registrar mensajes de error y estados del sistema en tiempo real. Esto reduce los tiempos de mantenimiento y aumenta significativamente la eficiencia de la máquina. Si un componente falla, se puede identificar y reemplazar rápidamente utilizando la herramienta de ingeniería Balluff sin tener que desmontar toda la máquina.

Fases de prueba y preparación para la competición

El intenso trabajo de desarrollo culminó con exhaustivas pruebas de perforación en el campus de la TUM en Garching. No sólo se probaron los sistemas individuales de la nueva tuneladora, sino que también se simularon condiciones especiales del terreno similares a las de Texas.

Desde principios de marzo, el equipo de la TU Múnich se encuentra en Texas, donde se llevan a cabo los últimos preparativos para la competición. Finalmente se ensambla la máquina, se realizan los últimos entrenamientos y se optimizan los sistemas de control.

Balluff como socio a largo plazo para innovaciones

Balluff apoya periódicamente proyectos de estudiantes y enfoques de investigación innovadores. Como líder tecnológico en el campo de la automatización industrial, para la empresa es importante promover a los jóvenes talentos y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías a través de soluciones prácticas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?