Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

27.03.2020

Sensor láser de distancia con IO-Link y supresión de luz ambiental

Precisión para medir distancias

El sensor láser fotoeléctrico de distancia BOD 24K garantiza la detección y el posicionamiento de objetos para diversas tareas, incluida la detección de contornos, la determinación de distancias y el monitoreo de orientación en aplicaciones de ensamble. El rayo láser preciso le permite usar el sensor de manera fiable incluso para objetos pequeños y detalles de objetos. Como láser de clase , no requiere medidas de protección adicionales.

El sensor proporciona supresión de luz ambiental, así como un modo de precisión para una gran exactitud. También puede usar su filtro para eliminar de manera fiable posibles interferencias. Configurar los diversos modos y funciones es fácil con la pantalla y dos teclas integradas. Alternativamente, puede ajustar la configuración con IO-Link.

El sensor está disponible en dos variaciones: 50 a 100 mm o 50 a 650 mm de distancia de trabajo. Tres orificios de montaje integrados y un conector giratorio facilitan la instalación y la conexión. Se utiliza un enchufe M12 simple y estandarizado de 4 pines para conectar el sensor.

Características

  • Rango de trabajo de 50...100 mm o 50...650 mm

  • Resolución a 10 μm

  • Láser visible para facilitar la alineación

  • Láser de clase 1: no se necesitan medidas de protección adicionales

  • Pantalla para visualizar las funciones de configuración

  • Funciones integrales agregadas de IO-Link

  • Sensor de distancia láser con IO-Link y supresión de luz ambiental

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?